Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)M2X-Z, Kruhový válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice

  • CM2, se sníženým třením typ
  • způsob montáže: 12 možností
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40
  • standardní zdvihy (mm): až 300
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
Průměr pístu
závit
zdvih
  []
závit na pístnici
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet