snímač polohy
-- vybrat provedení --
bez snímače polohy
M9B--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 2 vodiče, kabel v ose snímače
M9BA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kabel v ose snímače
M9BAV--elektronický snímač, voděodolné provedení, 2 vodiče, kolmo k ose snímače
M9BW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kabel v ose snímače
M9BWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 2 vodiče, kolmo k ose snímače
M9BV--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 2 vodiče, kolmo k ose snímače
M9N--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače
M9NA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače
M9NAV--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče NPN, kolmo k ose snímače
M9NW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kabel v ose snímače
M9NWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče NPN, kolmo k ose snímače
M9NV--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 3 vodiče NPN, kolmo k ose snímače
M9P--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače
M9PA--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače
M9PAV--elektronický snímač, voděodolné provedení, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače
M9PW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kabel v ose snímače
M9PWV--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače
M9PV--elektronický snímač , pro všeobecné použití, 3 vodiče PNP, kolmo k ose snímače
A90--jazýčkový snímač, AC-napětí, kabel v ose snímače
A90V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, kabel kolmo k ose snímače
A93--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel v ose snímače
A93V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače
A96--jazýčkový snímač, DC-napětí, LED, kabel v ose snímače
A96V--jazýčkový snímač, DC-napětí, AC-napětí, LED, kabel kolmo k ose snímače
P3DW--elektronický snímač, 2-barevná signalizace, odolný magnetickému poli, 2 vodiče
s vodiči nebo konektor na konci
-- vybrat provedení --
0.5xm (nebo nic v případě provedení bez snímače)
N (bez vodiče)
M (1m)
L (3 m)
Z (5m)
SC (kabel 0.3 m, konektor M12 - 4 kolíky, 3 a 4 výstup)
SE (kabel 0.3 m, konektor M12 - 4 kolíky, 1 a 4 výstup)
SAPC (kabel 0.5 m, konektor M8 - 3 kolíky)
SBPC (kabel 0.5 m, konektor M8 - 4 kolíky)
SDPC (kabel 0.5 m, konektor M12 - 4 kolíky)
MAPC (kabel 1m, konektor M8 - 3 kolíky)
MBPC (kabel 1m, konektor M8 - 4 kolíky)
MDPC (kabel 1m, konektor M12 - 4 kolíky)