Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)Q2W, Kompaktní válec, dvojčinný, průchozí pístnice

C(D)Q2W, Kompaktní válec, dvojčinný, průchozí pístnice
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • kompaktní válec, dvojčinný, průchozí pístnice
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvihy (mm):  5 až 100
  • typy závitů: M (pr.12 až 25 mm); Rc, NPT nebo G (pr.32 až 100)
  • možnost použití snímačů polohy

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vestavěný magnet
montáž
typ
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
provedení
drážka snímače polohy
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky


Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace