Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)QS, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice

C(D)QS, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • standardní provedení, dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25
  • zdvihy od 5 mm do 300 mm (dle průměru pístu)
  • způsob montáže: průchozími otvory, montážní závity oboustranně, patky, příruba vpředu nebo vzadu, závěsná vidlice
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
Lube-retainer
zdvih
provedení
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
prachuodolný

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace