Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)RBU2*U10 až 40-Z, Kyvný křídlový pohon, přímá montáž, nastavitelný úhel kyvu

C(D)RBU2*U10 až 40-Z, Kyvný křídlový pohon, přímá montáž, nastavitelný úhel kyvu
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • 3 různé možnosti přímé montáže
  • nastavitelný úhel kyvu
  • hmotnost snížena o 12 %
  • možnost provozu s nízkým tlakem vzduchu
  • velký výběr různých způsobů montáže

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vestavěný magnet
typ hřídele
velikost
úhel kyvu
křídlový pohon
snímač polohy
elektricý vstup /délka kabelu
počet