Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)S1W, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice, pro přimazávaný vzduch

  • pneumatický válec, dvojčinný, průchozí pístnice
  • průměry pístu (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • způsob montáže: základní, patky, příruba, kyvný závěs
  • volitelně krycí manžety pístnice a tlumení
  • možnost použití snímačů polohy pro průměry 125 mm až 200 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
materiál trubky válce
Provedení
průměr pístu
typ závitu
Stroke
  []
provedení válce
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet