Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)S1W*N, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice, nemazaný

C(D)S1W*N, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, průchozí pístnice, nemazaný
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • pneumatický válec, průchozí pístnice, nemazaný
  • průměry pístu (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • způsob montáže: základní, patky, příruba, kyvný závěs
  • volitelně krycí manžety pístnice a tlumení
  • možnost použití snímačů polohy pro průměry 125 mm až 200 mm

vestavěný magnet
montáž
materiál hadice
průměr pístu
typ závitu
zdvih
přípona pro válec
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace