Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní válec pro přímou montáž - řada CU

Montáž podle vašich potřeb

  • Různé možnosti montáže – přímá montáž válce z různých stran bez potřeby použití prvků pro montáž
  • Kompaktní rozměry stroje – obdélníkové těleso válce s malými rozměry
  • Provedení válce dle vašich požadavků – k dispozici široká nabídka provedení.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • zdvihy: max. 100 mm
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu
  • přímá montáž z jedné nebo více stran.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
průměr pístu
typ závitu
zdvih
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet