Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)UX, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro nízké rychlosti

C(D)UX, Kompaktní válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro nízké rychlosti
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • průměry pístu (mm): 10 až 32
  • zdvihy do 50 mm
  • válec pro nízké rychlosti
  • dvojčinný
  • možnost použítí snímačů polohy

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
vestavěný magnet
průměr pístu
typ závitu
zdvih
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet