Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(L)KU32, Upínací válec s vodícím čepem, ploché provedení

Odpovědí na požadavky zákazníků na menší narážkové a upínací válce byla kompaktní řada CKQG32 a řada CKU32. Nabízí ucelenou řadu velikostí od 7,5mm do 20mm a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Tyto upínací válce jsou vhodné zejména pro malé, lehké upínání a držení materiálu například v aplikacích automobilového průmyslu. K dispozici s upínací výškou buď 30mm nebo 100mm. Na válce mohou být umístěny snímače koncových poloh a to na dvě plochy u řady CKU32 a na čtyřy plochy u řady CKQG32.

Nakonfigurujte si produkt

 
s brzdou
průměr čepu vedení
tvar vedení
pozice otočného ramena
upínací výška
snímač polohy
elektrické připojení: vodiči
počet
volitelné provedení