Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní válec dle normy ISO 21287 – řada C55

Válce dle normy ISO od SMC – standard rychle k dispozici

  • Kompletní servis – osobní technická podpora v místě i celosvětově
  • Spolehlivé a rychlé dodávky – výroba ve Vyškově a sklady v Evropě
  • K dispozici široká nabídka speciálních provedení – až 30 možností změn konce pístnice

Základní technické informace

  • průměry pístu: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: 5 až 150 mm
  • konstrukce podobná řadě CQ2 se zvýšenou odolností vůči bočním silám
  • pojistný kroužek pro rychlou a snadnou údržbu
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu (ze 4 stran)

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

    Reset to default part number
Cena a termín odeslání
vestavěný magnet
typ montáže
průměr pístu
zdvih
  []
závit na pístnici