Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C73/C80-588, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem, vodiče, ATEX Kategorie 3

C73/C80-588, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem, vodiče, ATEX Kategorie 3
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 24 V DC (4 až 8 V DC)
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC

    Reset to default part number
provedení
délka kabelu