Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Válec dle normy ISO 15552, s brzdou - C96N

Snadná manipulace...nyní i s normou ISO

  • Jednoduchá obsluha: zkrácení času instalace a údržby – s ručním nouzovým ovládáním
  • Spolehlivé bezpečné zastavení – brzdná síla až 6080 N
  • Výhody válce dle normy ISO – k dispozici široká nabídka příslušenství.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: max. 1900 mm
  • Kombinace vzduchového a elastomerového tlumení
  • brzda je k dispozici i samostatně
  • brzda a válec jsou samostatné jednotky
  • K dispozici brzda s indikací zamknuté polohy.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
  []
krycí manžeta pístnice
pístnice
Protiložisko
upevnění pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet