Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CH(D)2, JIS Hydraulický válec, dvojčinný, jednostranná pístnice

  • hydraulický válec dle JIS
  • jednodušší údržba díky samostatnému čelu
  • průměry pístu (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvihy od 25 mm to 1000 mm (dle průměru pístu)
  • na výběr matice pístnice, krycí manžeta pístnice a tlumení
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
řady
funkce
montáž
průměr pístu
průměr pístnice
zdvih
  []
matice pístnice
krycí manžeta pístnice a tlumení krajních poloh
poloha připojovacího závitu
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet