Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CH(D)A, Kruhový hydraulický válec se svorníky, max. jmenovitý tlak 3.5MPa, pr.40 až 160mm

CH(D)A, Kruhový hydraulický válec se svorníky, max. jmenovitý tlak 3.5MPa, pr.40 až 160mm
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • kruhový hydraulický válec se svorníky
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • standardní zdvihy (mm): 25 až 1500
  • max. jmenovitý tlak: 3.5 MPa
  • 8 způsobů montáže
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
provedení
průměr pístu
zdvih
provedení
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet