Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CKZM-X2800/2900, Micro Clamp Cylinder

CKZM-X2800/2900, Micro Clamp Cylinder
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Two types available: Base type (-X2800) and Tandem type (-X2900).
  • Maximum Holding force 300 N.
  • Clamping force up to 200 N.
  • Compact width 20 mm.
  • Lightweight 250 g (base type).
  • Auto switches can be mounted.

    Reset to default part number
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
typ

Související prvky