Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CKZM-X2800/2900, Miniaturní upínací válec

  • 2 provedení upínky: základní (-X2800) a tandemové (-X2900)
  • maximální uzamykací síla 300N
  • upínací síla až 200N
  • kompaktní šířka 20 mm
  • nízká hmotnost 250 g (základní provedení)
  • možnost snímání polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
provedení