Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CKZT, Upínací válec, bez ramene, pr.40 až 80

CKZT, Upínací válec, bez ramene, pr.40 až 80
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63, 80
  • připojovací závity typu G nebo NPT
  • prostorově úsporný design
  • 8 různých úhlů otevření
  • spínač typu Turck nebo P&F

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
průměr pístu
připojení válce
otevírací úhel ramena
provedení snímače