Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

CP95N(D), Profilový válec se svorníky, ISO 6431, s brzdou, dvojčinný

CP95N(D), Profilový válec se svorníky, ISO 6431, s brzdou, dvojčinný
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • dvojčinný, s brzdou
  • průměry pístu (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): 25 až 1000
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vpředu nebo příruba vzadu, závěsné oko nebo závěsná vidlice vzadu
  • možnost použití snímačů polohy různých provedení a délek kabelů nebo s konektorem

vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
pístnice
snímač polohy
zalité vodiče
počet