Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

CP96S(D) ø125, Profilový válec se svorníky, ISO 15552, dvojčinný, nastavitelné vzduchové tlumení koncových poloh

CP96S(D) ø125, Profilový válec se svorníky, ISO 15552, dvojčinný, nastavitelné vzduchové tlumení koncových poloh
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • dvojčinný, standardní provedení, jednostranná nebo průchozí pístnice
  • průměry pístu (mm): 125
  • max. zdvih 2000 mm
  • možnost použití snímačů polohy

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
  []
kryt pístnice
pístnice
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet