Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Compact cylinder CQ2-Z

Overcome your limits

  • Fit CQ2 to your application requirements – Large range of variations with short delivery times across Europe
  • Save space in your machines – Reduced dimensions of the cylinder and components
  • Minimise overall machine weight and increase the productivity – Lightweight just 456 g (Ø40 and 50 mm stroke)

Základní technické informace

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standard stroke range (mm): 5 to 100
  • Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
  • Can mount small auto switches on 4 surfaces

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

    Reset to default part number
Cena a termín odeslání
vestavěný magnet
montáž
Průměr pístu
závit
zdvih
  []
provedení
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet