Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

CVQM, Kompaktní válec s vedením, s ventilem

CVQM, Kompaktní válec s vedením, s ventilem
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Guide rod configuration with improved lateral load resistance
  • Plate non-rotating accuracy ±0.1°
  • průměry pístu (mm): 32, 40, 50, 63mm
  • Standard stroke range: 5 to 100mm dle průměru pístu (mm)
  • Mounting pitch is interchangeable with CQ2 series

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
průměr pístu
zdvih
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
jmenovité napětí
elektrický vstup
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojení
závit vstupu