Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CY1S-Z, Bezpístnicový válec, magnetický přenos síly, kluzné vedení

  • provedení s jezdcem: kluzné vedení
  • průměry pístu (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • zdvihy od 50 mm do 1000 mm
  • s vysokou nebo nízkou sílou magnetické spojky
  • k dispozici i s hydraulickými tlumiči