Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CY3R, Bezpístnicový válec, magnetický přenos síly, kluzné vedení (s lištou pro snímače polohy)

  • bezpístnicové válce s magnetickým přenosem síly
  • provedení pro přímou montáž, lišta pro snímače polohy
  • průměry pístu (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • max. provozní tlak: 0.7MPa
  • teplota okolí: -10 až 60°C
  • se snímáním polohy