Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-A54/A67-588, Jazýčkový snímač polohy, montáž na svorník, vodiče, ATEX kategorie 3

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájecí napětí: 100, 200 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
délka kabelu