Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-A73/A80-588, Jazýčkový snímač polohy, montáž na lištu, vodiče (kolmo k ose), ATEX kategorie 3

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájecí napětí: 100, 200 V AC / 48 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
délka kabelu