Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-F7P-588, Elektronický snímač polohy, montáž na lištu, vodiče, ATEX kategorie 3

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28 V DC)
  • max. proud: 5 až 80 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT