Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

E73A/E80A-588, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče, ATEX Kategorie 3

E73A/E80A-588, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče, ATEX Kategorie 3
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 48 V DC (4 až 8V DC)
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDBX, ML1

    Reset to default part number
provedení
délka kabelu