Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, dvojité odvzdušnění zbytkového tlaku s pozvolným náběhem, ISO13849-1

Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, dvojité odvzdušnění zbytkového tlaku s pozvolným náběhem, ISO13849-1
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Safety Standards ISO13849-1 for Category 3 and 4.
  • With soft start-up function.
  • Valve position energised/de-energised can be detected.
  • Redundancy.
  • Modular connection to FRL unit.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
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
pilotní ventil
elektrický vstup
připojovací závit
závit
elektrické připojení
zpětný ventil
Throttle
max. provozní tlak

Související prvky