Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EX500, Jednotka sériového přenosu dat (64 vstupů/výstupů)(SV1000/2000/3000/4000)

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu EX500 (128 vstupů/výstupů). Informace o náhrade zde.
  • jednotka sériového přenosu dat pro ventilový blok řady SV
  • Gateway jednotka pro: DeviceNet, Profibus-DP, CC-Link, EtherNet/IP
  • napájecí napětí bloku: 24 V DC
  • spotřeba proudu: 100 mA a méně (při jmenovitém napětí)
  • hmotnost: 115 g

Nakonfigurujte si produkt

 
EX500