Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EX600, Centrální sériové připojení, analogová vstupní / výstupní jednotka

EX600, Centrální sériové připojení, analogová vstupní / výstupní jednotka
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • stupeň krytí: IP67 (sestava s vícenásobnou připojovací deskou)
  • provozní teplota: -10 až 50°C
  • rozsah provozní vlhkosti: 35 až 85% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
  • v souladu s CE a UL (CSA)

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
počet vstupních a výstupních kanálů konektoru