Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

INR-244-831, Chladicí jednotka (chiller), s Peltierovým článkem, kompaktní provedení

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu HEF. Informace o náhradě zde.
  • vzduchem chlazené
  • chladící výkon: 220 W
  • teplotní stabilita: ±0.01 °C až ±0.03 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: 10 - 60 °C
  • provedení se sníženou hlučností: 45 dBA
  • bez chladiva.

Nakonfigurujte si produkt

 
volitelné provedení