Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

INR-244-831, S Peltierovým článkem, kompaktní provedení

Kompaktní, přesné a tiché řešení

  • Úspora prostoru – zmenšené rozměry, které umožní instalaci do stroje nebo na pracovní stůl
  • Vyšší produktivita a maximalizace výkonu stroje při vynikající teplotní stabilitě 0.01°C až 0.03°C
  • Klidnější pracovní prostředí s menšími vibracemi – nízká hlučnost do 45 dB.

Základní technické informace

  • chladící výkon: 220 W
  • teplotní stabilita: ±0.01 °C až ±0.03 °C
  • nastavitelný rozsah teplot: 10 - 60 °C
  • provedení se sníženou hlučností: 45 dBA
  • bez chladiva
  • ochrana proti zamrznutí.
Koupit INR-244-831, Regulátor teploty pro chladicí okruh, s Peltierovým článkem, kompaktní provedení online | SMC Česká republika

Nakonfigurujte si produkt

 
volitelné provedení