Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

ISE35, Digitální snímač tlaku, provedení vestavěné do regulátoru tlaku

ISE35, Digitální snímač tlaku, provedení vestavěné do regulátoru tlaku
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Digital Pressure Switch. Built-in Regulator.
  • Applicable series: AC /AR /AW /ARM /ARP.
  • Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
  • Display pressure range: -0.1 to 1 MPa.
  • Repeatability: ±1 % F.S.
  • Wiring entry: Top / Bottom.

    Reset to default part number
elektrický vstup
výstup
zobrazovací jednotka
volitelné provedení 1
volitelné provedení 2