Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IZE11, Vyhodnocovací jednotka s displejem, pro řadu IZD

  • vyhodnocovací jednotka k elektrostatickému senzoru (IZD10)
  • výstup: 2 spínané výstupy + analogový výstup (1 až 5 V, 4 až 20 mA).
  • podpora 2 typů senzorů: ±0.4 kV a ±20 kV
  • 2-barevný displej (červený a zelený)
  • min. jednotky nastavení: 0.001 kV (při ±0.4 kV), 0.1 kV (při ±20 kV).
  • přesnost zobrazení displeje: ± 0.5%.