Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Tyčový ionizér, oddělená řídicí jednotka a vysokonapěťový generátor - řada IZT40/41/42

Rychlá a účinná neutralizace elektrického náboje v těžko přístupných prostorech

  • Kompaktní rozměry - ionizační prvky jsou přizpůsobeny pro provoz odděleně od řídicí jednotky
  • Bezproblémová diagnostika a řízení procesu - jedna řídicí jednotka může řídit až čtyři ionizéry, více funkcí a výstražných hlášení
  • IO-Link výhody od SMC - váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci
  • Jednoduchá kontrola a nastavení - oddělená řídicí jednotka umožňuje snadnější obsluhu.

Základní technické informace

  • IZT40: standardní typ / IZT41: AC typ / IZT42: duální AC typ
  • potenciální amplituda: max. 25 V nebo méně
  • rychlé vybití statické elektřiny: max. 0.1 s
  • kompaktní rozměry: výška 37 mm x šířka 30 mm
  • jedna řídicí jednotka může řídit až čtyři ionizéry
  • monitorování a řízení ionizačních tyčí, které jsou instalovány v těžko přístupných prostorech
  • více funkcí a výstražných hlášení.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.