Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JMB, Miniaturní kruhový válec se svorníky, dvojčinný, jednostranná pístnice

  • dvojčinný válec se svorníky, jednostranná pístnice
  • kompaktní, nízká hmotnost, další průměry mimo standardní řadu
  • průměry pístu (mm): 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100
  • zdvihy do 500mm
  • pevné vzduchové tlumení + elastomerové

Nakonfigurujte si produkt

 
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet