Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

JSX, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil

Digitální katalog

JSX, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil

JSX, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • průtok: max. 25 l/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 1.6 až 7.1 mm
  • připojovací závity: 1/8" až 3/8"
  • materiál tělesa ventilu a cívky: korozivzdorná ocel
  • stupeň krytí: IP67.

 
velikost
material těsnění
pr. trysky / připojovací závit
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
Upevňovací úhelník

Související prvky