Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Driver pro krokové motory – řada JXC#1/#H

Rozsáhlejší řízení sériovou komunikací

  • Snadná implementace do sítě – vestavěná sériová komunikace
  • Rychlý a snadný start – restart z poslední pozice i při požadavku na vysokou dynamiku pohybu
  • IO-Link výhody od SMC – váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizace
  • Úspora nákladů, času a práce – zjednodušené řídicí systémy a zapojení.

Základní technické informace

Standardní driver JXC#1:
  • výběr způsobu řízení: poziční tabulka, numerické řízení
  • dvojí komunikační připojení IN/OUT (ne pro JXCL1)
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • komunikační protokoly: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • vhodné pro pohony řad: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM.
Driver pro dynamicky náročné aplikace JXC#H:
  • pro vysoké rychlosti a velká zrychlení
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • komunikační protokoly: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • vhodné pro pohony řad: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G, LEG.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.