Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Koupit JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, numerické řízení online | SMC Česká republika

Digitální katalog

JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, numerické řízení

JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1, numerické řízení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • komunikační protokoly: EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link a IO-Link
  • bezpečnostní funkce STO dostupná v provedení s komunikačním protokolem IO-Link nebo EtherCAT
  • vhodné pro pohony řad: LEY / LEYG, LEFS / LEFB, LES / LESH, LER, LEL, LEP, LEH a LEM
  • dvojí komunikační připojení IN/OUT (ne pro JXCL1. Pro JXCD1 průchozí propojení možné pomocí rozbočovacího koenktoru)
  • dva typy příkazů operace: číslem kroku definovaná operace a numerickými daty definovaná operace.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
 
provedení driveru
montáž driveru
komunikační konektor
typ pohonu
přesnost stolu
průměr pístu
typ ložiska
montážní pozice motoru
stoupání šroubu
provedení čelistí
velikost motoru
max. krouticí moment (Nm)
provedení šroubu (pro LEPY,LEPS)
zdvih
úhel montáže

Související prvky