Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

KAH-DD, Nástrčná spojka, antistatické provedení, přímá redukovaná

KAH-DD, Nástrčná spojka, antistatické provedení, přímá redukovaná
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • One-touch loading and unloading.
  • Possible to use in vacuum (Max. –100kPa).
  • Can be used in copper-free application.
  • Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
  • Surface resistance 10 4 to 10 7?.
  • Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
pro hadice vnější pr.
připojení pro hadice