Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

KAY, Nástrčná spojka, antistatické provedení, Y s vnějším závitem otočná o 360°

KAY, Nástrčná spojka, antistatické provedení, Y s vnějším závitem otočná o 360°
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • One-touch loading and unloading.
  • Possible to use in vacuum (Max. –100kPa).
  • Can be used in copper-free application.
  • Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
  • Surface resistance 10 4 to 10 7?.
  • Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

    Reset to default part number
pro hadice vnější pr.
připojení pro hadice