Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

3D konfigurátor jednotek úpravy stlačeného vzduchu

Sestavení jednotky úpravy stlačeného vzduchu přesně dle potřeb vašeho výrobního procesu

Jednotka úpravy stlačeného vzduchu je základním kamenem a také hranicí, kdy hlavní rozvod stlačeného vzduchu se mění v rozvod stlačeného vzduchu na stroji, který musí splňovat všechny parametry pro účinný a spolehlivý provoz všech připojených komponent.

Konfigurátor jednotek úpravy stlačeného vzduchu umožní konfiguraci FRL jednotky vhodné právě pro váš rozvod na stroji a všechny připojené komponenty.

Spustit ,,3D konfigurátor jednotek úpravy stlačeného vzduchu"

Získejte více informací

Navštivte náš online digitální katalog a získejte vše, co potřebujete pro řešení vaší aplikace.

  • Pro následující řady

  • Podmínky používání

  • Systémové požadavky

Pro následující řady

Jednotky úpravy stlačeného vzduchu

  • AC-A: Filtr + regulátor tlaku + maznice
  • AC[]A-A: Filtr / regulátor tlaku + maznice
  • AC[]B-A: Filtr + regulátor tlaku
  • AC[]C-A: Filtr + mikrofiltr + regulátor tlaku
  • AC[]D-A: Filtr / regulátor tlaku + mikrofiltr
  • AC-B: Filtr + regulátor tlaku + maznice
  • AC[]A-B: Filtr / regulátor tlaku + maznice
  • AC[]B-B: Filtr + regulátor tlaku
  • AC[]C-B: Filtr + mikrofiltr + regulátor tlaku
  • AC[]D-B: Filtr / regulátor tlaku + mikrofiltr
  • AC-D: Filtr + regulátor tlaku + maznice
  • AC[]A-D: Filtr / regulátor tlaku + maznice
  • AC[]B-D: Filtr + regulátor tlaku
  • AC[]C-D: Filtr + mikrofiltr + regulátor tlaku
  • AC[]D-D: Filtr / regulátor tlaku + mikrofiltr
  • ACG-B: Filtr + regulátor tlaku s vestavěným manometrem + maznice
  • ACG[]A-B: Filtr / regulátor tlaku s vestavěným manometrem + maznice
  • ACG[]B-B: Filtr + regulátor tlaku s vestavěným manometrem
  • ACG[]C-B: Filtr + mikrofiltr + regulátor tlaku s vestavěným manometrem
  • ACG[]D-B: Filtr / regulátor tlaku s vestavěným manometrem + mikrofiltr

Modulární prvky do jednotek úpravy stlačeného vzduchu

  • AR-A: Regulátor tlaku
  • AW-A: Filtr / regulátor tlaku
  • AF-A: Filtr
  • AFM-A: Mikrofiltr
  • AFD-A: Submikrofiltr
  • AL-A: Maznice
  • AR-B: Regulátor tlaku
  • AW-B: Filtr / regulátor tlaku
  • AR-D: Regulátor tlaku
  • AW-D: Filtr / regulátor tlaku
  • AF-D: Filtr
  • AFM-D: Mikrofiltr
  • AFD-D: Submikrofiltr
  • AL-D: Maznice
  • ARG-B: Regulátor tlaku s vestavěným manometrem

Podmínky používání

  • Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od těch naměřených v reálném pneumatickém obvodu.
  • Při použití jakéhokoliv zařízení navrženého v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní pokyny", "Upozornění", "Specifická upozornění pro výrobek" a "Technické údaje" popsané v návodu pro toto zařízení.
  • Tento software a nástroje, které jsou v něm zahrnuty, podléhají změně bez předchozího upozornění.
  • SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.
  • SMC nezodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.

Systémové požadavky

Pro správnou funkci softwaru doporučujeme používat prohlížeče následujících verzí:

  • Google Chrome 90.0 nebo vyšší verze.
  • Microsoft Edge 91 nebo vyšší verze.
  • Safari 14.0 nebo vyšší verze.
  • Mozilla Firefox 89.0 nebo vyšší verze.

Pro správné stažení a funkci softwaru je doporučeno splnit následující požadavky:

  • Operační systém: Windows 8.1/10 - (32bit/64bit)
  • Paměť: 4 GB nebo vyšší
  • Požadované místo na hard disku: minimálně 500 MB 
  • Display: 1024×768pixel nebo vyšší
  • CPU: Celeron 2GHz nebo vyšší