Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

KRR, Nástrčná spojka z těžko zápalného materiálu, přímá redukovaná

KRR, Nástrčná spojka z těžko zápalného materiálu, přímá redukovaná
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • užitečná při propojování ve stísněných prostorech
  • uvolňovací kroužek dovoluje snadné vyjmutí hadice bez jejího poškození
  • ideální pro aplikace ve svařovnách
  • těžkozápalná
  • max. provozní tlak 1,0 MPa

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
pro hadice vnější pr.
připojení pro hadice