Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

KS, Nástrčné spojky pro přívod vzduchu do rotujících částí, palcové provedení

KS, Nástrčné spojky pro přívod vzduchu do rotujících částí, palcové provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • nástrčná spojka pro přívod vzduchu do rotujících částí (standardní)
  • palcové závity
  • pro hadice vnější pr.:  5/32, 1/4, 5/16, 3/8 (palce)
  • max.provozní tlak:  1.0 MPa
  • teplota média a okolí: -5 až 60°C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
provedení
pro hadice vnější pr.
připojovací závit
těsnění