Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

L(D)ZB, Elektrický šroubový pohon s DC motorem, základní provedení

L(D)ZB, Elektrický šroubový pohon s DC motorem, základní provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • může být řízen jako pneumatický válec
  • ovládání zdvihu jen pomocí ON / OFF signálu
  • řízení směru pohybu funguje podobně jako spínání elektromagneticky ovládaného ventilu
  • 2 velikosti 24 V DC motoru: pr.16 and pr.25.
  • možnost ručního ovládání
  • provedení se sníženou hlučností (LZC3* - 41dB).
  • kruhové těleso
  • 4 typy prvků pro montáž.
  • volitelně pístnice s vnitřním nebo vnějsím závitem

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vestavěný magnet
montáž
velikost válce
stoupání
zdvih
velikost motoru
závit na pístnici
snímač polohy
počet