Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

L(D)ZC, Elektrický šroubový pohon s DC motorem

L(D)ZC, Elektrický šroubový pohon s DC motorem
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • může být řízen jako pneumatický válec
  • ovládání zdvihu jen pomocí ON / OFF signálu
  • řízení směru pohybu funguje podobně jako spínání elektromagneticky ovládaného ventilu
  • 2 velikosti 24 V DC motoru: pr.16 a pr.25
  • možnost ručního ovládání
  • provedení se sníženou hlučností (LZC3* - 41dB).
  • provedení s vedením
  • posuvnou sílu lze nastavit pomocí potenciometru
  • k dispozici polouzavřené nebo uzavřené provedení
  • volitelně s prvky pro montáž (patky)
  • možnost použití snímačů polohy
  • volitelně pístnice s vnitřním nebo vnějsím závitem
  • příslušenství: napájecí kabel, driver

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
velikost válce
stoupání
zdvih
velikost motoru
závit na pístnici
provedení krytu
snímač polohy
počet