Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LECS*, Driver pro AC servomotor, pulzně řízený

LECS*, Driver pro AC servomotor, pulzně řízený
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • pro dynamicky náročné aplikace.
  • široký rozsah napájení: 100-120 a 200-230 VAC (50/60 Hz).
  • možnost připojení více velikostí motorů: 100W, 200W, 400W.
  • kompatibilní s řadami: LEY, LEF, LEJ.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
driver
napájecí napětí
Motor

Související prvky