Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LEFB, Elektrický řemenový pohon s jezdcem, bez motoru

LEFB, Elektrický řemenový pohon s jezdcem, bez motoru
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • velikosti tělesa: 25, 32, 40
  • max. zátěž: 25 kg
  • max. rychlost: 2000 mm/s
  • max. zrychlení: 20,000 mm/s²
  • opakovatelná přesnost polohování: ±0.08 mm
  • zdvih: 300 až 3000 mm po 100 mm

Series
velikost
montážní pozice motoru
motor
Lead
zdvih
Auto Switch Mounting Bracket
Positioning Pin Hole

Související prvky