Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LEFS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem, bez motoru

LEFS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem, bez motoru
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • velikosti tělesa: 25, 32, 40
  • max. zátěž: 60 kg
  • max. rychlost: 1200 mm/s (stoupání šroubu H)
  • max. zrychlení: 20,000 mm/s²
  • zdvih: 100 až 1000 mm po 50 mm
  • opakovatelná přesnost polohování ±0.02 mm

    Reset to default part number
Series
přesnost
velikost
montážní pozice motoru
motor
stoupání šroubu
zdvih
Auto Switch Mounting Bracket
držák těsnicího pásku
Positioning Pin Hole

Související prvky